DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 338, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 100, Heat resale option: NO
146B9256
DSA HRU 2 HE 338D CO2 100
146B9256
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Additional information | Two-tanks solution |
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Heat recovery unit |
| Beskrivelse | DSA HRU 2 HE 338D CO2 100 |
| Bredde uten deksel [mm] | 2800 mm |
| Bruksområde | A4 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Up |
| Contains batteries | No |
| Datakommunikasjon | ModBus |
| Dekselalternativ | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | DN50 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 2" |
| DH-tilkoblingstype | Thread |
| Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Dybde uten deksel [mm] | 1200 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 9.68 m³/h |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 230 V |
| Godkjenning | CE |
| HE-rørstørrelse | DN50 |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 2" |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| HE-tilkoblingstype | Thread |
| Heat recover (CO2) capacity [kW] | 100 kW |
| Heat resale option | NO |
| Heating controller name | ECL310 (P510.12) |
| Heating demand capacity [kW] | 338 kW |
| Heating HEX type | XB59M-1 90 |
| HEX varmelegering | 1.4404 |
| HEX varmloddingsmateriale | Brazed copper |
| Høyde uten deksel [mm] | 2000 mm |
| Isolasjonsmateriale | PU Hard Foam |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 338D CO2 100 |
| PED-kategori | I |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | Substations |
| Produkttype | DSA HRU |
| Produsentens navn | Danfoss |
| Storage tank quantity | 2 pc |
| Storage tank volume | 500.0 L |
| Substation version | A4 |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
| Varmereguleringstype | Electronic |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 540 Kilogram |
| Nettovekt | 500 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 3925.163 Liter |
| EAN/UPC | 5715162902172 |