Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 216, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 400, Heat resale option: YES

146B9224

DSA HRU 2 HE 216D CO2 400 S

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationTwo-tanks solution
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeHeat recovery unit
BeskrivelseDSA HRU 2 HE 216D CO2 400 S
Bredde uten deksel [mm]2800 mm
BruksområdeA3
CE markYes
Charging pump brandWilo
Charging pump typeSTRATOS-PARA 30/1-12
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryUp
Contains batteriesNo
DatakommunikasjonModBus
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN50
DH-tilkoblingsstørrelse2"
DH-tilkoblingstypeThread
Driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Dybde uten deksel [mm]1200 mm
Flow primary [m3/h] [Max]3.87 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseDN50
HE-tilkoblingsstørrelse2"
HE-tilkoblingstypeThread
Egenskaper
Verdi
Heat recover (CO2) capacity [kW]400 kW
Heat resale optionYES
Heating controller nameECL310 (P510.12)
Heating demand capacity [kW]216 kW
Heating HEX typeXB37H-1 60
HEX type for selling optionXB37H-1-60
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]2000 mm
IsolasjonsmaterialePU Hard Foam
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 216D CO2 400 S
PED-kategoriI
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA HRU
Produsentens navnDanfoss
Resale pump brandSTRATOS-PARA 30/1-12
Resale pump typeWilo
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA3
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt540 Kilogram
Nettovekt500 Kilogram
Volume5132.006 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162902684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm