Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 540, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 400, Heat resale option: NO

146B9182

DSA HRU 2 HE 540 CO2 400

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationTwo-tanks solution
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeHeat recovery unit
BeskrivelseDSA HRU 2 HE 540 CO2 400
Bredde uten deksel [mm]2800 mm
BruksområdeA2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryUp
Contains batteriesNo
DatakommunikasjonModBus
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseDN65
DH-tilkoblingsstørrelseDN65
DH-tilkoblingstypeflange
Driftstemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Dybde uten deksel [mm]1200 mm
Flow primary [m3/h] [Max]1.55 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]230 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseDN65
HE-tilkoblingsstørrelseDN65
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingstypeflange
Heat recover (CO2) capacity [kW]400 kW
Heat resale optionNO
Heating controller nameECL310 (P510.12)
Heating demand capacity [kW]540 kW
Heating HEX typeXB59M-1 90
HEX varmelegering1.4404
HEX varmloddingsmaterialeBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]2000 mm
IsolasjonsmaterialePU Hard Foam
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540 CO2 400
PED-kategoriI
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeSubstations
ProdukttypeDSA HRU
Produsentens navnDanfoss
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA2
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]6 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeElectronic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt540 Kilogram
Nettovekt500 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162902301