Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 420 kW

161L1140

ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeFresh water modules
BeskrivelseThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
Capacity [KW]420.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB59M-1 60
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-styreenhet navnECL 310
Egenskaper
Verdi
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionTD-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeTD-FLS
Substation versionTD-FLS, 420kW, mixing, ECL, insulation cover
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt150 Kilogram
Nettovekt130 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume726.401 Liter
EAN/UPC5715162708811