DHW system, TD-FLS, 455 kW
161L1135
ThermoDual-FLS 455KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER
161L1135
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Beskrivelse | ThermoDual-FLS 455KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| Capacity [KW] | 455.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | XB59M-1 70 |
| DHW-reguleringstype | Electronic |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DHW-styreenhet navn | ECL 310 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Material Description | TD-FLS 455KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | TD-FLS |
| Trykk nominelt primær [bar] | 20 bar |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 150 Kilogram |
| Nettovekt | 130 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 731.249 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708774 |