DHW system, TD-FLS, 210 kW
161L1106
ThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C
161L1106
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Beskrivelse | ThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C |
| Capacity [KW] | 210.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX type | XB59M-1 30 |
| DHW-reguleringstype | External control |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DHW-styreenhet navn | No Controller |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Material Description | TD-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produktgruppe | DHW system |
| Produkttype | TD-FLS |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1 Kilogram |
| Nettovekt | 1 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 834.266 Liter |