Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 80 kW

161L1101

ThermoDual-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeFresh water modules
BeskrivelseThermoDual-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER
Capacity [KW]80.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX typeXB59M-1 30
DHW-reguleringstypeExternal control
Egenskaper
Verdi
DHW-styreenhet navnNo Controller
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionTD-FLS 80KW MIX-OR 24V INS-COVER
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeTD-FLS
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt110 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt100 Kilogram