Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

DHW system, TD-FLS, 175 kW

004X1540

TD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeFresh water modules
BeskrivelseTD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL
Bredde uten deksel [mm]700 mm
Capacity [KW]175.0 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection sizeG1"
Circulation pipe sizeDN25
Connection direction secondaryVertical
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeEPP Foam
Delta P secondary [bar] [Max]0.24 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO N
DHW HEX typeXB37M-1 40
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseDN32
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310
DHW-tilkoblingsstørrelseG1 1/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Dybde uten deksel [mm]298 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]2.00 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]3.35 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
Egenskaper
Verdi
HE-rørstørrelseDN32
HE-tilkoblingsstørrelseRp1 1/4"
HE-tilkoblingstypeInternal thread
Heating pump brandGrundfos
Heating pump typeUPM GEO
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde uten deksel [mm]1077 mm
IsolasjonsmaterialeEPP Foam
KonstruksjonWall mounted
Material DescriptionTD-FLS 175kW PUMP-CTRL ECL
P circulation [bar] [Max]0.25 bar
Pakkebredde [mm]1200 mm
Pakkedybde [mm]800 mm
Pakkehøyde [mm]500 mm
PED-kategori§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
ProduktgruppeDHW system
ProdukttypeTD-FLS
Produsentens navnDanfoss
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strøm [A] [Maks.]2.0 A
Substation versionTD-FLS, 175kW, pump, ECL
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]90 °C
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt60 Kilogram
Nettovekt40 Kilogram
Volume224.662 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162745441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm