Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Type 1, DHW controller name: No Controller

145G0331

Product Type: ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 90 °C, No Controller

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeFresh water modules
BeskrivelseThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
Capacity [KW]70.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW HEX typeXB06H-1 StS 36
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeUPM3 Hybrid 15-70 130
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnNo Controller
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Egenskaper
Verdi
Dybde med deksel [mm]315 mm
Dybde uten deksel [mm]315 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Høyde med deksel [mm]740 mm
Høyde uten deksel [mm]740 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, StS, No ECL
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeThermoDual FLS Mini
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]90 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.5 Kilogram
Nettovekt9 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424286576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm