ThermoDual FLS Mini, Type 1, DHW controller name: ECL 310
145G0330
Product Type: ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310
145G0330
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Beskrivelse | ThermoDual FLS Mini Stainless Steel - ECL310 |
| Bredde med deksel [mm] | 550 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 550 mm |
| Capacity [KW] | 70.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circulation connection size | 3/4" |
| Circulation pipe size | Ø18 |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Dekkmateriale | Polypropylene |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | Internal thread |
| DHW HEX type | XB06H-1 StS 36 |
| DHW pump brand | Grundfos |
| DHW pump type | UPM3 Hybrid 15-70 130 |
| DHW-reguleringstype | Electronic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Yes |
| DHW-styreenhet navn | ECL 310 |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DHW-tilkoblingstype | Internal thread |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Dybde med deksel [mm] | 315 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 315 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Høyde med deksel [mm] | 740 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 740 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Isolasjonsmateriale | Polypropylene |
| Material Description | ThermoDual FLS Mini, Sts - ECL 310 |
| Material Description (Short Te | ThermoDual FLS Mini, StS |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | ThermoDual FLS Mini |
| Station size type | Type 1 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 90 °C |
| Tilkoblingsretning | Bottom |
| Tilkoblingstype sirkulasjon | Internal thread |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| Trykk nominelt sekundær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 9.5 Kilogram |
| Nettovekt | 9 Kilogram |
| Volume | 179.393 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |