Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Type 1, DHW controller name: ECL 310

145G0325

Product Type: ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeFresh water modules
BeskrivelseThermoDual FLS Mini, ECL 310
Bredde med deksel [mm]550 mm
Bredde uten deksel [mm]550 mm
Capacity [KW]70.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size3/4"
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialePolypropylene
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeInternal thread
DHW HEX typeXB06H-1 36
DHW pump brandGrundfos
DHW pump typeUPM3 Hybrid 15-70 130
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeInternal thread
Egenskaper
Verdi
Dybde med deksel [mm]315 mm
Dybde uten deksel [mm]315 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]740 mm
Høyde uten deksel [mm]740 mm
In scope of WEEENo
IsolasjonsmaterialePolypropylene
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, ECL 310
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeThermoDual FLS Mini
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]90 °C
TilkoblingsretningBottom
Tilkoblingstype sirkulasjonInternal thread
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
Trykk nominelt sekundær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt17.5 Kilogram
Nettovekt17 Kilogram
Volume173.91 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424536510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm