Danfoss logo
TY99213010_TermixFLS_INSUCOVER

Termix ThermoDual FLS Mini, Type 1, DHW controller name: ECL 310

144H3489

Product Type: Termix ThermoDual FLS Mini, Type 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeFresh water modules
BeskrivelseThermodual FLS mini
Bredde med deksel [mm]540 mm
Bredde uten deksel [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekkmaterialeWithout
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW HEX typeXB06H+-1 40 G3/4" HP
DHW-reguleringstypeElectronic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringYes
DHW-styreenhet navnECL 310
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]335 mm
Egenskaper
Verdi
Dybde uten deksel [mm]335 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]680 mm
Høyde uten deksel [mm]680 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermodual FLS mini
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix ThermoDual FLS Mini
SCIP dossier nr.1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e
SCIP dossier produktnavnThermodual FLS mini
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]100 °C
TilkoblingsretningBottom
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt18 Kilogram
Nettovekt17 Kilogram
Volume119.394 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715628007427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm