Danfoss logo
Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar, Type 2, DHW controller name: AVTB

144H1277

Product Type: Termix Solar, Type 2, 10 bar, 110 °C, AVTB

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeFresh water modules
BeskrivelseTermix Solar A+
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekselalternativWithout
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
DHW HEX typeXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-styreenhet navnAVTB
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GodkjenningCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix Solar
SCIP dossier nr.791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11
SCIP dossier produktnavnTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Station size typeType 2
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]110 °C
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15 Kilogram
Nettovekt14 Kilogram
Volume40.656 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561008718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm