Termix One Solar, Type 2, DHW controller name: AVTB 20
144H1087
Product Type: Termix One Solar, Type 2, 16 bar, 100 °C, AVTB 20
144H1087
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Beskrivelse | Termix One Solar, Typ 2 with Cover |
| Bredde med deksel [mm] | 315 mm |
| Bredde uten deksel [mm] | 300 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DCW statisk trykk [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Dekkmateriale | Gray-lacquered steel sheet |
| Dekselalternativ | Included |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH-rørstørrelse | Ø18 |
| DH-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| DH-tilkoblingstype | G int. Thread |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 |
| DHW HEX type | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| DHW-reguleringstype | Thermostatic |
| DHW-rørstørrelse | Ø18 |
| DHW-sirkulering | Extra |
| DHW-styreenhet navn | AVTB 20 |
| DHW-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DHW-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Dybde med deksel [mm] | 165 mm |
| Dybde uten deksel [mm] | 160 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] | 230.0 V |
| Godkjenning | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Høyde med deksel [mm] | 770 mm |
| Høyde uten deksel [mm] | 770 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix One Solar Type 2 K |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Termix One Solar |
| SCIP dossier nr. | c8ab625a-45a7-411f-ad56-2ffb1734caea |
| SCIP dossier produktnavn | Termix One Solar Type 2 K |
| Station size type | Type 2 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 100 °C |
| Trykk nominelt primær [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 15 Kilogram |
| Nettovekt | 14 Kilogram |
| Volume | 40.021 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561035097 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |