Danfoss logo
Termix One Solar Type 1 144H1086, 144H1087, 144H1088 R

Termix One Solar, Type 1, DHW controller name: AVTB 15

144H1086

Product Type: Termix One Solar, Type 1, 16 bar, 100 °C, AVTB 15

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeFresh water modules
BeskrivelseTermix One Solar, Typ 1 with Cover
Bredde med deksel [mm]315 mm
Bredde uten deksel [mm]300 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DCW statisk trykk [bar] [Min.]1.0 bar
DekkmaterialeGray-lacquered steel sheet
DekselalternativIncluded
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90
DHW HEX typeT22-2 16/16 G3/4" VP
DHW-reguleringstypeThermostatic
DHW-rørstørrelseØ18
DHW-sirkuleringExtra
DHW-styreenhet navnAVTB 15
DHW-tilkoblingsstørrelse3/4"
Egenskaper
Verdi
DHW-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde med deksel [mm]165 mm
Dybde uten deksel [mm]160 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Høyde med deksel [mm]770 mm
Høyde uten deksel [mm]770 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix One Solar Type 1 K
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix One Solar
SCIP dossier nr.e22c6432-4594-4148-913d-32d6ea31a9be
SCIP dossier produktnavnTermix One Solar Type 1 K
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]100 °C
Trykk nominelt primær [bar]16 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15 Kilogram
Nettovekt14 Kilogram
Volume40.021 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561035059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm