Danfoss logo
Distribution unit SGC

Warranty & Service

145H0965

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KontrollICON Wiring center
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA SI
Egenskaper
Verdi
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections5
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeWarranty & Service
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
Trykk nominelt primær [bar]6 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.35 Kilogram
Nettovekt9.35 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424545475