Warranty & Service
145H0963
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI
145H0963
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kontroll | ICON Wiring center |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Number of connections | 2 |
| Number of floor heating manifold connections | 3 |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Warranty & Service |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 95 °C |
| Trykk nominelt primær [bar] | 6 bar |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 8.2 Kilogram |
| Nettovekt | 7.6 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424545444 |