Danfoss logo
Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0943

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Warranty & Service

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Adaptiv læringYes
Application typeDistribution units
Automatisk balanseringYes
BeskrivelseStainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effekt per utgang [W] [Maks.]3 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Forsyningsspenning [V]230V Hz 50
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
KontrollICON1 Master controller
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections3
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeWarranty & Service
PWMYes
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
Utløser24V
VentilmosjoneringYes
VersjonRight

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.25 Kilogram
Nettovekt8.2 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424500290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm