Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0762

Type SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Warranty & Service

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseType SGCI-FN, 12 connections, TWA 24V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 12 CONN. TWA 24
Egenskaper
Verdi
Number of connections12
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeWarranty & Service
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]90 °C
Trykk nominelt primær [bar]6 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.895 Kilogram
Nettovekt10.8 Kilogram
Volume106.143 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428675147
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm