Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0757

Type SGCI-FN, 7 connections, TWA 24V
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Warranty & Service

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseType SGCI-FN, 7 connections, TWA 24V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 7 CONN. TWA 24V
Egenskaper
Verdi
Number of connections7
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeWarranty & Service
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]90 °C
Trykk nominelt primær [bar]6 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.116 Kilogram
Nettovekt7.5 Kilogram
Volume102.24 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428675093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm