Danfoss logo
145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0506

Distribution unit for VX-F, with 6 connections
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Warranty & Service

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Additional informationFlow meter
Application typeDistribution units
BeskrivelseDistribution unit for VX-F, with 6 connections
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
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 6 conn.
Number of connections6
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeWarranty & Service
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
Trykk nominelt primær [bar]6 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10.5 Kilogram
Nettovekt9 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428525381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm