Warranty & Service
145H0504
Distribution unit for VX-F, with 4 connections
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Warranty & Service
145H0504
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Additional information | Flow meter |
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | Distribution unit for VX-F, with 4 connections |
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
| Material Description | VX-F SG Distribution unit 4 conn. |
| Number of connections | 4 |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Warranty & Service |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 60 °C |
| Trykk nominelt primær [bar] | 6 bar |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 10.5 Kilogram |
| Nettovekt | 9 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525367 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |