Warranty & Service
145H0379
DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 9 CONN. TWA, LINK
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Warranty & Service
145H0379
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 9 CONN. TWA, LINK |
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
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 9 CONN. TWA, LINK |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Warranty & Service |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 8.5 Kilogram |
| Nettovekt | 7.5 Kilogram |
| Volume | 0.072 Cubic meter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424654313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |