Warranty & Service
145H0359
9 manifold loops, Right version
145H0359
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | 9 manifold loops, Right version |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G ext. thread |
| In scope of WEEE | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontroll | No controller |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 9 CONNECTIONS |
| Number of connections | 2 |
| Number of floor heating manifold connections | 9 |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Warranty & Service |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 60 °C |
| Tilkoblingsretning | Top |
| Trykk nominelt primær [bar] | 6 bar |
| Versjon | Right |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 9.326 Kilogram |
| Nettovekt | 7.5 Kilogram |
| Volume | 103.2 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525312 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |