Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0356

Distribution unit Type SG, 6 connections with flow meter
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Warranty & Service

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseDistribution unit Type SG, 6 connections with flow meter
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 6 CONNECTIONS
Number of connections6
Egenskaper
Verdi
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeWarranty & Service
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
Trykk nominelt primær [bar]10 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.123 Kilogram
Nettovekt7.5 Kilogram
Volume102.555 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428525282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm