Danfoss logo
145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0355

5 manifold loops, Right version

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
Beskrivelse5 manifold loops, Right version
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
KontrollNo controller
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 5 CONNECTIONS
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections5
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeWarranty & Service
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
VersjonRight

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.75 Kilogram
Nettovekt7.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428525275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm