Danfoss logo
Termix HD Barcelona

Heating direct unit

144H2994

Product Type: Termix HD, Type 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseHeating direct unit
Bredde uten deksel [mm]260 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekselalternativNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH-rørstørrelseØ18
DH-tilkoblingsstørrelse3/4"
DH-tilkoblingstypeG int. Thread
Dybde uten deksel [mm]100 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
Egenskaper
Verdi
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG int. Thread
Heating control valve kvs value [m³/h]1.1 m³/h
Heating controller nameZone valve
Høyde uten deksel [mm]550 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix HD Barcelona
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix HD
SCIP dossier nr.6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00
SCIP dossier produktnavnTermix HD Barcelona
Station size typeType 1
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingsretningBottom
UL markNo
VarmereguleringstypeDelta p controller + zone valve

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15 Kilogram
Nettovekt14 Kilogram
Volume14.3 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706561776310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm