Danfoss logo
Small Stations, Termix Distribution Unit

Termix Distribution Unit MIX 3 connections

144H0184

Product Type: Termix Distribution Unit, 3, 230 V, Thermostatic valve

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseTermix Distribution Unit MIX 3 connections
Bredde uten deksel [mm]520 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekselalternativWithout
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde uten deksel [mm]175 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeBrass with manual air vent
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
Egenskaper
Verdi
Heating controller nameRAVK
Høyde uten deksel [mm]700 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix Distribution Unit Mix 3 Connectio
Mixing circuit - controlThermostatic valve
Number of connections3
Number of floor heating manifold connections3
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix Distribution Unit
SCIP dossier nr.b7864d5d-942b-405b-a4b6-fd09aca0db64
SCIP dossier produktnavnTermix Distribution Unit Mix 3 Connectio
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeThermostatic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt30 Kilogram
Nettovekt29 Kilogram
Volume0.064 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560901508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm