Danfoss logo
Small stations, Termix Distribution Unit Connections

Termix Distribution Unit 5 connections

144H0182

Product Type: Termix Distribution Unit, 5, 230 V, N/A

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseTermix Distribution Unit 5 connections
Bredde uten deksel [mm]520 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DekselalternativWithout
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde uten deksel [mm]175 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeBrass with manual air vent
Forsyningsspenning [V]230.0 V
GodkjenningCE
HE-rørstørrelseØ18
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
Egenskaper
Verdi
Heating controller nameRAVK
Høyde uten deksel [mm]700 mm
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix Distribution Unit 5 Connections
Mixing circuit - controlN/A
Number of connections5
Number of floor heating manifold connections5
Product lineLight Duty Stations
ProduktgruppeSmall Stations
ProdukttypeTermix Distribution Unit
SCIP dossier nr.a61a1b46-d04d-48f5-a163-e8fc1a7836ce
SCIP dossier produktnavnTermix Distribution Unit 5 Connections
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]95 °C
Trykk nominelt primær [bar]10 bar
UL markNo
VarmereguleringstypeThermostatic

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt30 Kilogram
Nettovekt29 Kilogram
Volume0.064 Cubic meter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5706560910920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm