DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
145H1141
Product Type: Redan Distribution Unit
145H1141
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating controller name | ECL 110 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Kontroll | ECL 110 |
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| Product line | Light Duty Stations |
| Produktgruppe | Small Stations |
| Produkttype | Redan Distribution Unit |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 11 Kilogram |
| Nettovekt | 9.5 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |