Distribution units SGCI - CDM
145H0885
For CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Distribution units SGCI - CDM
145H0885
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Adaptiv læring | Yes |
| Application type | Distribution units |
| Automatisk balansering | Yes |
| Beskrivelse | For CDM module, stainless steel manifold, 5 loops, ICON1 Master controller |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effekt per utgang [W] [Maks.] | 3 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Forsyningsspenning [V] | 230V Hz 50 |
| Godkjenning | CE |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G ext. thread |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontroll | ICON1 Master controller |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 5 CONN, TWA |
| Number of connections | 2 |
| Number of floor heating manifold connections | 5 |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Distribution units SGCI - CDM |
| PWM | Yes |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 60 °C |
| Tilkoblingsretning | Top |
| Trykk nominelt primær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Utløser | 24V |
| Ventilmosjonering | Yes |
| Versjon | Right |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6.7 Kilogram |
| Nettovekt | 5.7 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |