Danfoss logo
145H0883-145H0892

Distribution units SGCI - CDM

145H0883

For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Distribution units SGCI - CDM

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Adaptiv læringYes
Application typeDistribution units
Automatisk balanseringYes
BeskrivelseFor CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effekt per utgang [W] [Maks.]3 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Forsyningsspenning [V]230V Hz 50
GodkjenningCE
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
KontrollICON1 Master controller
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 3 CONN, TWA
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections3
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution units SGCI - CDM
PWMYes
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
UL markNo
Utløser24V
VentilmosjoneringYes
VersjonRight

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.7 Kilogram
Nettovekt4.7 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424453565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm