Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0863

Stainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseStainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
In scope of WEEENo
KontrollNo controller
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 3 CONN.
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections3
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution units SG – CDM
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørstypeDistribution unit SG - CDM
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.85 Kilogram
Nettovekt6.75 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424500405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm