Distribution unit SGC – TZ
145H0849
110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center
145H0849
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | 110 mm deep, stainless steel manifold, 9 loops, ICON Wiring center |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Forsyningsspenning [V] | 230 V Hz 50 |
| Godkjenning | CE |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G ext. thread |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontroll | ICON Wiring center |
| Material Description | Distr. unit SGTZC 110mm 9 conn TWA 230V |
| Number of floor heating manifold connections | 9 |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Distribution unit SGC – TZ |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbehørstype | Distribution unit SGC - TZ |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 60 °C |
| Tilkoblingsretning | Top |
| Trykk nominelt primær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Utløser | 230V |
| Versjon | Right |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 15.3 Kilogram |
| Nettovekt | 14.1 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |