Danfoss logo
Distribution unit SGC – TZ-product-details

Distribution unit SGC – TZ

145H0847

110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
Beskrivelse110 mm deep, stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Forsyningsspenning [V]230 V Hz 50
GodkjenningCE
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
KontrollICON Wiring center
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 7 conn TWA 230V
Number of floor heating manifold connections7
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution unit SGC – TZ
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørstypeDistribution unit SGC - TZ
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
UL markNo
Utløser230V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt14.7 Kilogram
Nettovekt13.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424538514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm