Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Distribution unit SGC – VX-F

145H0992

Stainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseStainless steel manifold, 12 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effekt per utgang [W] [Maks.]3 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Forsyningsspenning [V]230 V Hz 50
GodkjenningCE
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
KontrollICON Wiring center
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 12 conn. TWA
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections12
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution unit SGC – VX-F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørstypeDistribution unit SGC - VX-F
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
UL markNo
Utløser230V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt16.5 Kilogram
Nettovekt15.9 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424689216
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm