Distribution unit SG – VX-F
145H0791
Stainless steel manifold, 11 loops - For EvoFlat VX-F
145H0791
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | Stainless steel manifold, 11 loops - For EvoFlat VX-F |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G ext. thread |
| In scope of WEEE | No |
| Kontroll | No controller |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Distribution unit SG VX-F, 11 conn. |
| Number of connections | 2 |
| Number of floor heating manifold connections | 11 |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Distribution unit SG – VX-F |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbehørstype | Distribution unit SC - VX-F |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 60 °C |
| Tilkoblingsretning | Top |
| Trykk nominelt primær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Versjon | Right |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 14.5 Kilogram |
| Nettovekt | 13.9 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |