Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Distribution unit SG – VX-F

145H0783

Stainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat VX-Fv

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseStainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat VX-Fv
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
In scope of WEEENo
KontrollNo controller
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 3 conn.
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections3
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution unit SG – VX-F
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørstypeDistribution unit SC - VX-F
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.2 Kilogram
Nettovekt6.6 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424689254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm