Danfoss logo
Distribution unit SG – TZ-product-details

Distribution unit SG – TZ

145H0832

110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
Beskrivelse110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
KontrollNo controller
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 12 conn.
Number of floor heating manifold connections12
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution unit SG – TZ
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
UL markNo
VersjonRight

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt15.7 Kilogram
Nettovekt14.5 Kilogram
Volume197.421 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424538729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm