Danfoss logo
Distribution unit SG – TZ-product-details

Distribution unit SG – TZ

145H0825

110 mm deep, stainless steel manifold, 5 loops

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
Beskrivelse110 mm deep, stainless steel manifold, 5 loops
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
KontrollNo controller
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 5 conn.
Number of floor heating manifold connections5
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution unit SG – TZ
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørstypeDistribution unit SG - TZ
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt13.6 Kilogram
Nettovekt12.4 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424538651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm