Danfoss logo
Distribution unit SG – TZ-product-details

Distribution unit SG – TZ

145H0822

110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops - For EvoFlat 110

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
Beskrivelse110 mm deep, stainless steel manifold, 2 loops - For EvoFlat 110
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
In scope of WEEENo
Egenskaper
Verdi
KontrollNo controller
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 2 conn.
Number of floor heating manifold connections2
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution unit SG – TZ
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørstypeDistribution unit SG - TZ
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.7 Kilogram
Nettovekt11.5 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424538620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm