Distribution unit SGCI
145H1951
Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1951
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Adaptiv læring | Yes |
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| Automatisk balansering | Yes |
| Beskrivelse | Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effekt per utgang [W] [Maks.] | 2 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Forsyningsspenning [V] | 230 V Hz 50 |
| Godkjenning | CE |
| Grensesnitt | BluetoothZigbee |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G ext. thread |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontroll | ICON2 Master controller |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 11 CONN ICON2 230 |
| Number of connections | 2 |
| Number of floor heating manifold connections | 11 |
| Planlegging | Yes |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Distribution unit SGCI |
| PWM | Yes |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbehørstype | Distribution unit SGCI |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 60 °C |
| Tilkoblingsretning | Top |
| Trykk nominelt primær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Utløser | 230V |
| Ventilmosjonering | Yes |
| Versjon | Right |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 12.2 Kilogram |
| Nettovekt | 10.9 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162905791 |