Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 7-loops

Distribution unit SGCI

145H1947

Stainless steel manifold, 7 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Adaptiv læringYes
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Automatisk balanseringYes
BeskrivelseStainless steel manifold, 7 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effekt per utgang [W] [Maks.]2 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Forsyningsspenning [V]230 V Hz 50
GodkjenningCE
GrensesnittBluetoothZigbee
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
KontrollICON2 Master controller
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 7 CONN ICON2 230V
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections7
PlanleggingYes
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution unit SGCI
PWMYes
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørstypeDistribution unit SGCI
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
UL markNo
Utløser230V
VentilmosjoneringYes
VersjonRight

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10 Kilogram
Nettovekt8.7 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162905753