Distribution unit SGC
145H0926
Stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0926
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | Stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Floor heating manifold type | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Forsyningsspenning [V] | 230 V Hz 50 |
| Godkjenning | CE |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G ext. thread |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kontroll | ICON Wiring center |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA |
| Number of connections | 2 |
| Number of floor heating manifold connections | 6 |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | Distribution unit SGC |
| SCIP dossier nr. | 37411f32-23e2-4f0c-a34c-a0b74b4bc153 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbehørstype | Distribution unit SGC |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 60 °C |
| Tilkoblingsretning | Top |
| Trykk nominelt primær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Utløser | 230V |
| Versjon | Right |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 8.711 Kilogram |
| Nettovekt | 8.711 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |