Danfoss logo
Distribution unit, SGC 5-loops

Distribution unit SGC

145H0925

Stainless steel manifold, 5 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseStainless steel manifold, 5 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
Forsyningsspenning [V]230 V Hz 50
GodkjenningCE
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
In scope of WEEEYes
KontrollICON Wiring center
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 5 CONN. TWA
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections5
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution unit SGC
SCIP dossier nr.c9d04c5e-7f2e-443a-b776-b1d6c6ab9ef8
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørstypeDistribution unit SGC
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
UL markNo
Utløser230V
VersjonRight

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.35 Kilogram
Nettovekt9.35 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424302030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm