Danfoss logo
Distribution unit_12-loops

Distribution unit SG

145H0912

Stainless steel manifold, 12 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseStainless steel manifold, 12 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
In scope of WEEENo
KontrollNo controller
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 12 CONN.
Egenskaper
Verdi
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections12
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution unit SG
SCIP dossier nr.96f633a6-896e-4d1b-9e8a-a039e1b0abf8
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørstypeDistribution unit SG
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
UL markNo
VersjonRight

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt9.8 Kilogram
Nettovekt9.8 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424302016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm