Danfoss logo
Distribution unit_8-loops

Distribution unit SG

145H0908

Stainless steel manifold, 8 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseStainless steel manifold, 8 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
In scope of WEEENo
KontrollNo controller
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONN
Egenskaper
Verdi
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections8
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution unit SG
SCIP dossier nr.63e05a81-e632-4ae6-897f-53eb5dd19bc3
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørstypeDistribution unit SG
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
UL markNo
VersjonRight

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt8.162 Kilogram
Nettovekt6.953 Kilogram
Volume78.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424301965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm