Danfoss logo
Distribution unit_3-loops

Distribution unit SG

145H0903

Stainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Application typeDistribution units
BeskrivelseStainless steel manifold, 3 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Floor heating manifold typeStainless steel with flow meter and manual air vent
HE-tilkoblingsstørrelse3/4"
HE-tilkoblingstypeG ext. thread
In scope of WEEENo
KontrollNo controller
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 3 CONN.
Egenskaper
Verdi
Number of connections2
Number of floor heating manifold connections3
Product lineSubsystems
ProduktgruppeDistribution units
ProdukttypeDistribution unit SG
SCIP dossier nr.af73015f-62d9-4e5e-b855-227a3d5c0369
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbehørstypeDistribution unit SG
Tilførselstemperatur konstruksjon [°C]60 °C
TilkoblingsretningTop
Trykk nominelt primær [bar]6 bar
UL markNo
VersjonRight

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6 Kilogram
Nettovekt6 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424295493