CDM cooling, 6 bar
145B9507
CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145B9507
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effekt per utgang [W] [Maks.] | 2 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| In scope of WEEE | No |
| Kontroll | ICON2 Master controller |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C 230V |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Number of connections | 6 |
| Number of floor heating manifold connections | 0 |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | CDM cooling |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbehørstype | CDM cooling module |
| Tilkoblingsretning | Top and bottom |
| Trykk nominelt primær [bar] | 6 bar |
| UL mark | No |
| Utløser | 230V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6 Kilogram |
| Nettovekt | 5 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 37.7 Liter |
| EAN/UPC | 5715255013761 |