CDM cooling, 10 bar, 60 °C
145B9504
CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: CDM cooling
145B9504
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Beskrivelse | CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE-tilkoblingsstørrelse | 3/4" |
| HE-tilkoblingstype | G int. Thread |
| Heating controller name | FTC/RA-C |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Pakkebredde [mm] | 600 mm |
| Pakkedybde [mm] | 150 mm |
| Pakkehøyde [mm] | 600 mm |
| Product line | Subsystems |
| Produktgruppe | Distribution units |
| Produkttype | CDM cooling |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 60 °C |
| Trykk nominelt primær [bar] | 10 bar |
| UL mark | No |
| Utløser | 24V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6 Kilogram |
| Nettovekt | 5 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653866 |